- News
- Piab aprimora os lábios para sacos (BGI) piGRIP®: feitos especialmente para manipular sacos de plástico resistentes e finos/delicados
Piab aprimora os lábios para sacos (BGI) piGRIP®: feitos especialmente para manipular sacos de plástico resistentes e finos/delicados

A piGRIP® é uma família de ventosas configuráveis com uma infinidade de combinações, proporcionando um ajuste perfeito para todos os tipos de aplicações de coleta. Você pode selecionar o lábio, fole, suporte e encaixe para corresponder às suas necessidades.
O lábio BGI (lábio para sacos piGRIP®) é ótimo para coletar sacos plásticos resistentes e bolsas com alimentos/substâncias secas ou úmidas. O design aprimorado no lábio BGI-2 também oferece excelentes recursos na coleta de sacos plásticos finos/delicados.
Na família de lábios BGI, os tamanhos 34, 41, 48 e 63 mm terão o novo design aprimorado do BGI-2. As geometrias, materiais e tamanhos gerais do lábio serão todos iguais em comparação com o antigo lábio BGI. A configuração dessa ventosa será compatível com o configurador piGRIP®.