- News
- Piab estende o programa pi-SOFTGRIP® com o piSOFTGRIP® 30-3
Piab estende o programa pi-SOFTGRIP® com o piSOFTGRIP® 30-3

A Piab tem o orgulho de apresentar a nova ferramenta de garra macia piSOFTGRIP®, desenvolvida especialmente com a indústria alimentícia/de chocolate em mente.
A garra macia acionada por vácuo segurará objetos delicados e leves de geometrias singulares e/ou superfície incomum.
A piSOFTGRIP® conta com três dedos de aperto e uma cavidade de vácuo, todos feitos em uma única peça, resultando em um produto simples e robusto. O produto não é sensível ao pó e a força de agarramento é facilmente ajustada e controlada pelo nível de vácuo aplicado.
Aprovado para uso em alimentos
A garra de vácuo piSOFTGRIP® é feita de silicone detectável aprovado para contato direto com alimentos (de acordo com os regulamentos FDA 21 CFR e EU 1935/2004). A garra de silicone em conformidade com o uso em alimentos possibilita à indústria ampliar o manuseio automatizado de alimentos para incluir uma gama mais ampla de produtos. Itens alimentícios delicados podem ser manuseados sem risco de serem danificados por esmagamento. Opções de conexão lavável e a cavidade de vácuo vedada facilitam a limpeza e mantêm o funcionamento em ambientes desafiadores.
Fácil de usar, controlar e limpar
A ferramenta de vácuo de pega macia é tão fácil de controlar e instalar quanto uma ventosa. Você também pode usá-la com facilidade em várias aplicações, colocando várias piSOFTGRIP® em sequência ou outras estruturas de grade, apoiando as escolhas que quiser fazer. Ela usa as mesmas conexões que as ventosas piGRIP® da Piab. Uma conexão de aço inoxidável oferece a possibilidade de lavagem para auxiliar a limpeza. Seu design intuitivo e fácil de usar torna a piSOFTGRIP® fácil de integrar em procedimentos automatizados, onde pode ajudar a garantir a qualidade dos produtos e aumentar a produtividade geral.
Ótimas soluções de garras para objetos pequenos e delicados
O piSOFTGRIP® é uma excelente solução econômica para objetos delicados e difíceis de segurar. A força de apreensão pode ser facilmente controlada simplesmente ajustando o nível de vácuo. A nova garra macia pode segurar objetos com um diâmetro de até 30 mm [1,18”].