- News
- Piab produz uma nova série de ventosas automotivas
Piab produz uma nova série de ventosas automotivas

A Piab tem o orgulho de apresentar uma nova série de ventosas automotivas atendendo a aplicações na montagem de carrocerias e peças, bem como em linhas de prensas de baixa/média velocidade.
A nova linha de ventosas é compatível com os padrões da indústria relacionados a dimensões e interfaces, e simplifica a implantação e a instalação. As ventosas também são uma boa alternativa para aplicações fora da indústria automotiva.
Todas as ventosas são feitas de Nitrilo-PVC preto 60 shore (A) sem silicone, criando uma ventosa durável e com boa relação custo-benefício. As ventosas têm grampos de fricção para melhor resistir às forças de cisalhamento durante a operação. Todas as ventosas têm um encaixe de alumínio moldado, para que você possa instalar sua própria solução de encaixe ou usar uma das outras opções de encaixe fornecidas pela Piab, incluindo um sistema de conexão rápida, o – T-slot. Projetamos as ventosas para funcionar mesmo em baixos níveis de vácuo, o que significa que você tem uma boa “reserva” de vácuo para a própria elevação.
PAB – Piab Automotive Bellows (5 ventosas, tamanhos de 30-80 mm):
- Projetadas para chapas finas de metal em aplicações automotivas
- Adequadas para superfícies planas e desiguais/curvas ou mesmo se for necessária alguma compensação de nível, por exemplo, em aplicações de desempilhamento.
- Projetadas para lidar com superfícies secas e oleosas
- Podem suportar altas forças de cisalhamento
PAF – Piab Automotive Flat (5 ventosas, tamanhos de 30-80 mm):
- Projetadas para superfícies ligeiramente curvas e planas, como aquelas encontradas ao manusear chapas de metal em aplicações automotivas
- As ventosas têm sapatas de suporte que impedem que objetos finos sejam deformados
- Podem suportar altas forças de cisalhamento
- Projetadas para lidar com superfícies secas e oleosas