- News
- piCOMPACT®23 SMART agora disponível com IO-link Classe B
piCOMPACT®23 SMART agora disponível com IO-link Classe B

A Piab oferece o programa do piCOMPACT23 SMART equipado com IO-link Classe B, com domínios de energia separados entre o atuador de energia e o sensor de energia.
Nas células robóticas com alto grau de segurança, a fonte de alimentação dos atuadores e sensores são separadas para evitar o risco de lesões às pessoas que entrarem na célula durante o serviço ou após a manutenção, por exemplo, em casos de parada de emergência. O piCOMPACT®23 SMART com IO-link Classe B garante um maior grau de segurança ao separar internamente a energia das válvulas e sensores. Em caso de falha de energia ou parada de emergência, a energia das válvulas pode ser interrompida e, ao mesmo tempo, continuar fornecendo energia aos sensores para que, por exemplo, a presença de peça e o nível de vácuo ainda possam ser monitorados.
Unindo IO-link Classe B com a válvula biestável opcional, o piCOMPACT®23 SMART garante uma segurança ainda maior em caso de falha de energia ou parada de emergência, pois a válvula biestável permanecerá em sua última posição. Se a bomba estiver no modo de economia de energia, a válvula muda de posição e utiliza a reserva de energia armazenada, para que o vácuo seja gerado e o objeto seja preso.
A opção de IO-link Classe B agora está disponível no configurador do piCOMPACT®23 SMART.
Principais benefícios ao cliente
- O piCOMPACT®23 SMART com IO-link Classe B possibilita um maior grau de segurança em células robóticas ao separar a fonte de alimentação dos atuadores e sensores.
- O piCOMPACT®23 SMART IO-link Classe B em conjunto com a válvula biestável opcional aumenta ainda mais a segurança, ao garantir que o objeto fique preso mesmo se a bomba estiver no modo de economia de energia, por reativar a geração de vácuo.