- News
- piGRIP® FLC expande o universo de ventosas da Piab
piGRIP® FLC expande o universo de ventosas da Piab

piGRIP® FLC é um novo componente, uma interface, que expande a usabilidade de todas as ventosas existentes da Piab. “Independentemente da aplicação, esse produto ajuda a lidar com diferenças de altura e coletas fora de ângulo de uma maneira simplificada, mas sofisticada”, diz Lennart Ryberg, gerente de produto da divisão Vacuum Automation da Piab.
(piGRIP®) FLC significa “Compensador de nível flexível” (Flexible Level Compensator) e é um componente inovador da Piab com um design que visa melhorar as funcionalidades das ventosas existentes da Piab, como a compensação de nível, reduzindo a demanda por posicionamento exato das ventosas.
Ao adicionar o FLC entre um fole piGRIP® e uma ventosa de escolha, a flexibilidade operacional é aprimorada, o que permite o uso de ventosas que podem ter padrões exclusivos de vedação ou fricção, mas que não têm comprimento de curso adequado.
“Com a introdução do piGRIP® FLC, a Piab expande as possibilidades para criar uma ampla variedade de combinações de ventosas de fole, permitindo soluções ainda mais personalizadas com precisão aprimorada”, diz Lennart Ryberg, gerente de produto da divisão Vacuum Automation da Piab.
Compensação de ângulo
A interface FLC também oferece funcionalidade de junção, permitindo que a ventosa incline e ajuste seu ângulo em relação ao objeto ao qual ela se conecta, aumentando assim a amplitude de movimento. Além disso, o FLC garante uma conexão segura entre o fole e o conector de tubos cruzeta inferior, limitando o risco de descolamento durante a operação, o que reduz significativamente os danos aos produtos elevados.
Outro recurso inteligente é que o novo componente permite a integração de uma válvula piSAVE® sense entre o piGRIP® FLC e a ventosa. Isso permite o controle da retração e protração do curso do FLC antes da coleta de um objeto, adicionando uma camada adicional de funcionalidade.
Produto sustentável
Lennart Ryberg explica que um dos pré-requisitos foi que todos os materiais do piGRIP® FLC devem estar em conformidade com os regulamentos REACH (EC 1907/2006) e RoHS (2011/65).
“Todos os conectores, incluindo a contraporca e conexão fêmea, são feitas de alumínio e reutilizáveis. O fole e o suporte piGRIP® podem ser facilmente substituídos quando desgastados. Assim, com o FLC, podemos, além da modularidade e flexibilidade, fornecer resiliência e sustentabilidade em um novo nível”, conclui Lennart Ryberg.
O piGRIP® FLC é um produto configurável e está disponível no site piab.com.