- News
- Quatro adições úteis às ventosas automotivas da Piab
Quatro adições úteis às ventosas automotivas da Piab

Quatro novas ventosas foram adicionadas à série de ventosas automotivas. As novas ventosas estendem as famílias PAF (Piab Automotive Flat) e PAB (Piab Automotive Bellow) com dois novos tamanhos cada: Ø100 mm e Ø125 mm.
As ventosas automotivas são compatíveis com os padrões da indústria relacionados a dimensões e interfaces e simplificam a implantação e a instalação. No entanto, essas ventosas são igualmente úteis para aplicações fora do setor automotivo. E agora ainda mais, tudo graças às nossas novas ventosas de 100 mm e 125 mm.
Tanto os modelos novos quanto os anteriores são fabricados em Nitrilo-PVC de 60 shore sem silicone (A), criando um produto durável e econômico. As ventosas automotivas têm travas de fricção que aumentam a resistência às forças de cisalhamento durante a operação. Todos os modelos vêm com um inserto em alumínio moldado, o qual permitir soluções de conectores dedicadas ou qualquer equivalente da Piab, incluindo nosso sistema de conexão rápida T-slot. As ventosas automotivas são projetadas para operar mesmo em níveis de vácuo baixos para garantir uma “reserva de vácuo” segura para qualquer elevação.
PAB – Piab Automotive Bellows (sete tamanhos diferentes, diâmetros de 30 a 125 mm):
- Desenvolvida para placas de metal finas em aplicações automotivas
Com foles que proporcionam uma aderência suave - Compensa pequenos desvios nos ângulos de conexão e diferenças de altura, tanto no objeto quanto na área de pega
- Adequada para superfícies planas e irregulares/curvadas
- Manipula superfícies secas e oleosas
- Tem boa resistência a forças de cisalhamento
PAF – Piab Automotive Flat (sete tamanhos diferentes, diâmetros de 30 a 125 mm):
- Plana sem foles
- Projetada para superfícies planas e uniformes, como placas de metal finas em aplicações automotivas
- Adequada para aplicações de alta velocidade devido à evacuação rápida, com um design firme capaz de suportar acelerações e forças de movimentos rápidos de manuseio automático.
- Projetada para lidar com superfícies secas e oleosas
- Extrarresistente a altas forças de cisalhamento
Principais aplicações
- Projetada para a manipulação de placas de metal finas, secas e oleosas, em aplicações automotivas
- Adequada para operações dentro de diferentes setores industriais, por exemplo, mercadorias de linha branca, montagem final, aeroespacial, indústria de madeira e muito mais.
Produtos relacionados
- FSCM®: Montagem flexível de ventosa, um sistema de montagem flexível para ventosas, especialmente desenvolvido tendo em mente o setor automotivo.
- piCOMPACT®: Produtos ejetores da Piab (ejetores de vácuo) ideais para o setor automotivo.
- piSAFE®: Sistema de vácuo centralizado ou descentralizado, EOAT ou autônomo – o programa piSAFE fornece produtos configuráveis e de baixo peso com alto desempenho e segurança de vácuo.
- Programa de ventosas para chapas metálicas Duraflex®: Um bom complemento às ventosas automotivas da Piab, trata-se de ventosas de “alta qualidade” para aplicações muito exigentes.