Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

  • News
  • Sacos frágeis podem ser coletados e manipulados com mais facilidade

Sacos frágeis agora podem ser coletados e manipulados com mais facilidade e pega segura

Publicado 03/05/2022

Quanto mais os sacos se tornam mais finos e frágeis, maior o cuidado necessário para lidar com eles. Com a nova ventosa BGX desenvolvida para a manipulação de sacos frágeis, esse desafio já ficou para trás. A ventosa BGX é indicada para uso em e-commerce, bens de consumo rápido (FMCG), coleta secundária de alimentos, artigos de moda e outros setores que também usam sacos.

Embalagens com plástico filme fino, como as usadas para folhas de verdura ou ervas frescas, e sacos de papel alumínio, como os usados para alimentos crocantes e petiscos, são frágeis e costumam ser tão delicados quanto seu conteúdo. Novos materiais biodegradáveis e recicláveis estão se tornando cada vez mais populares, causado um aumento também do número de desafios na manipulação de sacos.

Quão mais finos os sacos se tornam, maior a probabilidade de serem sugados ou danificados pela pega da ventosa. Para evitar qualquer dano ao saco ou, por fim, ao seu conteúdo, a borda da ventosa precisa garantir uma vedação segura, excelente mesmo em situações de pouco vácuo.

A nova ventosa de manipulação de sacos BGX da Piab foi especialmente desenvolvida para ser a ferramenta de coleta perfeita para sacos frágeis e extragrandes. Ela é a solução para os desafios apresentados neste contexto. A borda da ventosa foi desenvolvida para garantir uma vedação segura, excelente mesmo em situações de pouco vácuo.

Produzida para ser uma peça única com ventosa e duas foles, esta ventosa é capaz de coletar com facilidade sacos de diferentes pesos com uma pega segura e estável dos produtos em meio ao processo robotizado rápido/semirrápido.

As ventosas BGX são feitas de silicone azul, aprovado pela FDA e pelo órgão regulador europeu, para uso em contato direto com alimentos, e são indicadas para situações tanto de baixa quanto alta temperaturas. A ventosa pode ser configurada entre três opções de tamanho de borda, com 34, 41 ou 48 mm de diâmetro, e seis diferentes ajustes para o conector push-in de alumínio, feito para aderir perfeitamente ao pescoço robusto da ventosa.

Benefícios da mais nova ferramenta de coleta de sacos:

  • Perfeita para a coleta de sacos frágeis
  • Borda fina com vedação segura, excelente mesmo em situações de pouco vácuo, e à prova de danos ao saco
  • Ventosa em peça única que garante pega segura e estável dos produtos em meio ao processo robotizado rápido/semirrápido
  • Design com múltiplas foles para compensar diferenças de peso e superfícies irregulares
  • Material em silicone aprovado pela FDA e pelo órgão regulador europeu para uso em contato direto com alimentos
  • Indicada para situações tanto de baixa quanto alta temperaturas
  • Pode ser configurada para uso individual em e-commerce, bens de consumo rápido (FMCG), coleta secundária de alimentos, artigos de moda e outros setores.

As soluções da Piab para manipulação de sacos automatizada contam com a nossa expertise prolongada em tecnologias de vácuo e ejeção, assim como nossas ventosas especializadas. Mesmo com 20 anos de experiência em desenvolvimento de ventosas de manipulação de sacos, seguimos nos desafiando a criar novas ventosas para uma gama cada vez maior de opções de uso, sempre pensando no seu sucesso.

Quer saber mais? Fale conosco!


Compartilhar artigo

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar