Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

  • News
  • Transporte facilitado com o piFLOW®p SMART otimizador de ciclo de transporte (Conveying Cycle Optimizer, CCO) da Piab

Transporte facilitado com o piFLOW®p SMART otimizador de ciclo de transporte (Conveying Cycle Optimizer, CCO) da Piab

Publicado 06/07/2021

Transportar mais material no mesmo tempo, com menos requisitos de habilidades do operador e economizando energia, não soa ótimo? Se sim, confira a mais nova edição da Piab de sua série de transportadores premium.

O transportador a vácuo piFLOW®p SMART CCO semiautomatizado foca nas necessidades da produção contínua e permite captar material, por exemplo, de uma estação rasga sacos ou diretamente de um barril usando uma lança de alimentação ou um tubo.

São necessários menos ciclos para transportar um determinado produto para embalagem, peneiração, moagem ou dosagem. O piFLOW®p SMART CCO otimiza o processo ao maximizar o uso da capacidade do sistema a cada novo ciclo de transporte.

A chave para o volume de lote ideal

Graças à sua solução com dois sensores, o piFLOW®p SMART CCO utiliza todo o volume de lote do transportador em todos os ciclos. Apenas um parâmetro precisa ser definido pelo operador, ou seja, o da válvula de ar de transporte. Todas as outras configurações são adaptadas de acordo com o próprio transportador.

O sensor superior mede a quantidade no transportador e para o ciclo de carga ao atingir o nível máximo. O sensor inferior fecha a tampa inferior assim que o corpo do transportador esteja vazio, resultando em um reinício imediato do processo de transporte.

Proteção de sistema inerente

O sensor superior do piFLOW®p SMART CCO também age como proteção contra sobrecarga de material. Ao interromper o ciclo de transporte antes do material atingir o filtro, a quebra de filtro é praticamente eliminada, reduzindo o tempo de inatividade e o custo de substituição.

Durante a fase de descarga do ciclo de transporte, um choque de ar comprimido limpa o filtro. Isso contribui ainda mais para uma vida útil longa do filtro. Dependendo do material transportado, o sistema pode ser configurado para realizar de um a cinco choques no filtro. Ao mesmo tempo, um sopro no canal de ar limpa os sensores com pulsos de ar comprimido até que os sensores sejam desacionados.

Fácil de usar como um transportador de rosca

Mesmo um operador menos habilidoso pode iniciar o piFLOW®p SMART CCO, já que é quase tão fácil e intuitivo de ser iniciado quanto, por exemplo, um transportador de rosca. Isso acontece porque o operador precisa apenas definir o ar de transporte, já que o piFLOW®p SMART CCO ajusta automaticamente os tempos de sucção e descarga para o fluxo de material – dispensando, portanto, o operador de controlar três parâmetros e passar vários ciclos ajustando o processo para melhorar o desempenho.

Para flexibilidade total, os tempos de sucção e descarga também podem ser ajustados manualmente. Nesse caso, o operador pode salvar ajustes específicos de materiais e utilizá-los na próxima vez em que esse material for transportado.

Todos os ajustes são feitos na unidade de controle elétrico e visualizados em uma interface homem-máquina intuitiva.

Recursos adicionais do piFLOW®p SMART otimizador de ciclo de transporte (CCO):

  • Sensores de nível externos ao transportador para medir a quantidade de material no equipamento que está alimentando o transportador ou sendo alimentado pelo transportador
  • Escalável para o sistema de autoajuste completo em dez minutos adicionando um adaptador de alimentação e uma unidade de ar de transporte
  • Feito de aço inoxidável resistente a ácido, tipo ASTM 316L
  • Em conformidade com a FDA, EC 1935/2004 e EU 10/2011

piFLOW®p SMART CCO folheto (pdf)

 

Quer saber mais? Fale Conosco!


Compartilhar artigo

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar