- News
- Transporte seguro de granulados de leite instantâneo com o transportador a vácuo piFLOW®p da Piab
Transporte seguro de granulados de leite instantâneo com o transportador a vácuo piFLOW®p da Piab

Polmlek Raciaz, um produtor polonês de vários produtos à base de leite enfrentou um problema com granulados despedaçados durante a transferência de leite instantâneo em seu processo. O transportador à vácuo piFLOW®p da Piab era a solução que ele estava procurando. Equipado com um ejetor de alto fluxo de vácuo, foi possível ajustar a velocidade para manter os granulados conforme planejado.
Devidos aos problemas frequentes de qualidade durante o transporte de granulados de leite instantâneo em sua linha de processo, Polmlek Raciaz, um membro do Polmlek Group (a maior empresa de laticínios totalmente polonesa), precisava modernizar seu sistema. O soprador, o parafuso e a válvula rotativa usados para este processo não proporcionavam o resultado esperado e levaram a danos e perdas regulares do produto.
“Como já temos dois transportadores a vácuo da Piab em uso em outras estações e, considerando a nossa satisfação com o serviço experimentado até o momento pela unidade polonesa da Piab, decidimos substituir o velho sistema pelo produto premium da Piab, o transportador a vácuo piFLOW®p.” Explica Bogdan Graczyk, gerente técnico da Polmlek Raciaz.
Tadeusz Fobke, gerente de vendas de produtos responsável na Piab da Polônia acrescenta “para confirmar que o transportador a vácuo realmente melhoraria o processo e evitaria danos aos granulados, fizemos um teste em nossa unidade de testes interna e estabelecemos os parâmetros necessários para garantir uma operação eficiente na Polmlek.”
Além de resolver o problema inicial com a qualidade do produto, a implantação do transportador a vácuo piFLOW®p da Piab também permitiu reduzir a força de trabalho exigida, pois o processo precisava de menos supervisão. Graças ao tempo de inatividade reduzido das máquinas e a menor necessidade de manutenção, a produção também pode ser aumentada.
Os transportadores piFLOW®p de pós e grãos da Piab são perfeitamente adequados aos altos padrões de segurança e higiene operacional nas indústrias farmacêutica e de alimentos. Eles são feitos de aço inoxidável com eletropolimento e materiais em conformidade com os regulamentos da FDA dos EUA e EU 1935/2004. É utilizada como linha de transporte uma mangueira de sucção feita de poliuretano (PU). Uma espiral de aço interno ajuda a minimizar a carga eletrostática do produto ou redirecioná-la para aterramento. O filtro na parte superior do transportador é limpo com um choque de filtro depois de cada ciclo de transporte. O controle do dispositivo fica em um compartimento de controle separado.
Os transportadores piFLOW®p possuem certificação ATEX para poeira e gás. As aplicações típicas são transferência de pó e grãos, carga de máquinas de embalagens, carregamento e descarregamento de big bags, enchimento e esvaziamento de tambor/sacarias, carga de moinho/peneira/misturador, transferência de comprimidos/produtos frágeis, aplicações em atmosferas explosivas, aplicações sanitárias ou locais onde o espaço é valioso.