- News
- Uma pega suave em qualquer fruta, do abacate à abobrinha, com a nova ventosa para frutas FCX50 da Piab
Uma pega suave em qualquer fruta, do abacate à abobrinha, com a nova ventosa para frutas FCX50 da Piab

Na colheita de frutas, a flexibilidade é fundamental. Para processos confiáveis é necessária uma ventosa capaz de manusear itens com superfície difícil e de diferentes formas. A nova ventosa para frutas detectável FCX50 da Piab é tudo isso: Fole flexível para aderência e adaptação fora do eixo, assim como design multilábio para a superfície, garantindo uma boa vedação.
Com seu design inovador de vários lábios, a nova ventosa para frutas FCX50 da Piab é ideal para manusear itens com superfícies desafiadoras e permeáveis e diferentes formas. Como seus extraordinários recursos de vedação em tais objetos difíceis permitem menos vazamentos, a nova ventosa para frutas da Piab permite o uso de uma bomba de vácuo menor que economiza energia. Para detectabilidade, durante a produção, uma pequena porção de pó de metal é adicionada ao produto de silicone de grau alimentício.
Graças aos baixos níveis de vácuo necessários, a ventosa FCX50 pega as frutas com firmeza e delicadeza, garantindo a entrega de frutas intactas aos clientes. Além disso, esta ventosa é capaz de manusear frutas de tamanhos extremamente diferentes. Ele pode colher a parte estreita de uma fruta tão bem quanto sua parte larga. Os foles flexíveis permitem que os lábios se adaptem, realinhem e selem firmemente, mesmo se a ventosa for inclinada fora do eixo em direção à fruta. A ventosa FCX50 está em conformidade com os regulamentos FDA 21 CFR 177.2600, EU 1935/2004 e EU 2023/2006.
Principais benefícios do cliente
- Multilábios para manipular frutas de diferentes tamanhos
- Frutas perfeitas graças aos processos de baixo nível de vácuo
- Retenção segura em superfícies ásperas e inconsistentes