Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

  • News
  • Uma seleção de produtos AVAC são vendidos sob a marca Piab

Uma seleção de produtos AVAC são vendidos sob a marca Piab

Publicado 07/09/2023
Uma seleção de produtos AVAC são vendidos sob a marca Piab

Em Agosto do ano passado a Piab adquiriu a AVAC Vakuum Teknik AB, empresa sueca especialista em vácuo com sólido portfólio de produtos. Agora uma seleção de linhas de produtos AVAC estão incluídos no fornecimento Piab. 

No dia 9 de Agosto de 2022, a Piab anunciou a aquisição da companhia sueca especialista em automação com vácuo AVAC Vakuum Teknik AB.  
  
“AVAC é um ótimo complemento a nossos negócios de produtos de automação, agregando produtos inovadores especialmente para aplicações seladas”, declara Gustav Falconer, Presidente da divisão de Vacuum Automation da  Piab.  
  
Após alguns meses de preparação, uma seleção de linhas de produtos AVAC vão ser comercializados pela marca Piab. A nova família de produtos inclui os melhores produtos, mais vendidos e confiáveis da companhia nos últimos anos.  
  
O primeiro produto dessa linha é o MFE, Ejetor Multi Funções (Multi-Functional Ejector), com projeto compacto, empilhável e com durabilidade comprovada. Esse componente possui controle integrado de liga/desliga vácuo e sopro, válvula de retenção de segurança e função de eficiência energética. MFE é a melhor escolha para processos com pó intenso (classe IP65) e aplicações seladas onde multifuncionalidade é apreciada, por exemplo manipulação de vidros ou folhas de metal. Ele é configurável e pode ser customizado para se adequar a maioria das necessidades.  
  
O próximo é o BRE – Ejetor de Vácuo de Expulsão Rápida (Booster-Release Ejector) – desenvolvido para aplicações de pick&place ultra rápidas Com o robô adequado, o BRE pode realizar diversas manipulações por segundo. Maiores velocidades são possíveis através da tecnologia patenteada de sopro ultra rápido suportado por três vazões: da alimentação do ejetor, da válvula solenoide e da exaustão. BRE pode manipular com alta velocidade e processos de alto volume em qualquer setor industrial.  
  
A terceira adição da linha de bombas de vácuo Piab é o MCE, Ejetor Multicircuitos (Multi-Circuit Ejector). É um ejetor pneumático simples estágio com múltiplos circuitos de vácuo independentes. Como cada canal tem seu próprio bocal, o vácuo é mantido seguro em todos os canais, independentemente de quantas ventosas estejam em contato direto com o produto a ser manipulado. MCE é adequado para aplicações como alimentações de entrada e saída de máquinas formadoras de metal. 
  
Além das novas bombas, três novos sensores de vácuo marcarão presença: F08-K é um sensor compacto com interface IO-Link, F09-T-K (recomendado para MCE), é um sensor particularmente compacto desenvolvido para ambientes apertados, e, finalmente, o PICO-02 que é adequado para ejetores de vácuo centralizados e descentralizados, com interface IO-Link e display digital, além de ser totalmente programável sem necessidade de unidades externas.  
  
Tudo sobre os sensores e ejetores estão acessíveis em Piab.com. 
 

More information  

Luba Biber, Marketing Manager, Vacuum Automation Division
P.: +49 (0) 6033 7960 0
E.: luba.biber@piab.com


Compartilhar artigo

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar