Número do item: Kenos® MiniGrip - KMG
Kenos® MiniGrip - KMG
A KMG é uma garra de espuma que pode ser adaptada para aplicações de pouco espaço em um EOAT semelhante a uma ventosa. Sua superfície de espuma oferece a versat...
Leia mais
Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.
Características
- Suporte forte e rígido para vácuo.
- Versão redonda: Disponível com diâmetro de 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm e 70 mm. Escolha entre restrição de fluxo e tecnologia de válvula de retenção.
- Versão retangular: Disponível em quatro tamanhos: 20x80 mm, 20x120 mm, 40x60 mm e 40x100 mm. Os vários orifícios de sucção exigem cobertura apenas parcial da superfície da garra e também são adequados para manuseio de várias peças.