Número do item: MCG
Mini Cobot Gripper (MCG) Piab Custom-Line
Nossa peso-pena! Provavelmente a garra para cobot mais leve do mundo.
Com apenas 270 g, ela levanta até 5 kg
e pode ser equipada de maneira flexível com várias...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Características
- Utilização total até mesmo da capacidade do menor robô colaborativo (cobot), graças ao seu corpo leve impresso em 3D
- Troca rápida de garra para proporcionar tempos de inatividade baixos: equipada com um trocador de ferramenta de engate rápido em design plug & play
- Flexível para uso em muitas aplicações diferentes, devido às várias placas adaptadoras: espuma de 10 mm ou 20 mm, com unidade de encaixe fêmea de 3/8 pol. para 1 ventosa, com 7 unidades fêmeas de encaixe de 1/8 pol. para 7 ventosas, totalmente equipada com 13 ventosas BX10
- Extremamente eficiente em termos de energia, graças ao cartucho de vácuo COAX® integrado
- Permite processos rápidos, que são possíveis pela ativação da válvula de retenção de sopro integrada
- Solicite o kit inicial para fazer um teste
Alimentos e bebidas
Logística e armazenamento
- Carregamento e embalagem robótica
- Seleção e separação/Manuseio de pacotes
- Bandejas e containers abertos
Embalagens
- Manipulação de sacos e bolsas
- Caixas e containers
- Carregamento e embalagem robótica
- Alimentação rotativa de caixa de papelão
- Bandejas e containers abertos (latas e frascos)
Folhetos
PDF
Certificados
PDF
White papers
PDF