Número do item: LBG-50 Lightweight Bag Gripper
LBG-50 Lightweight Bag Gripper
A LBG-50 é um representante pré-projetado da tecnologia de garra robótica da Piab para paletização. A palavra “leve” se refere ao design refinado, mas o desempe...
Leia mais
Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.
Características
- Manipula bolsas e sacos de qualquer material padrão, como papel, plástico, não tecido e pano. É oferecida a atualização para manipulação de folhas deslizantes a vácuo.
- Dimensões do saco de até 495 x 650 x 215 mm e peso ≤ 50 kg.
- Largura ajustável e posições dos dedos para adaptação perfeita ao transportador e aos sacos. A placa do grampo fixador superior ativa permite uma aderência vertical segura.
- Design de ferramenta leve em alumínio, maximizando a carga útil do robô.
- O conjunto de válvulas pode ser configurado com E/S discreta, Ethernet/IP ou Profinet.
- Placas de montagem robustas com uma seleção de interface robótica ISO e sem furos para customização.