![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/6506_43990.jpg?ref=79A54247D7)
Número do item: 0207354
5 Variantes
Unidade de controle CU-1A, Tampa de descarga NO
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0207354
- 0207355
- 0207356
- 0207357
- 0242365
Características
- Controla as funções do transportador a vácuo.
- Totalmente pneumática.
- A distância máxima recomendada entre a transportador e a unidade de controle é de 10 metros para uma pressão de alimentação de ar comprimido de 0,6 MPa.
- O modelo CU-1/2A mantém a tampa de descarga aberta quando o transportador está mantido na condição "stand by".
- O modelo CU-1/2B/3B mantém a tampa de descarga fechada quando o transportador está mantido na condição "stand by".
- O modelo CU-2 (A ou B) vem equipado com a função de esvaziamento de tubulação em todos os ciclos de transporte.