- Accessories
- Peças de reposição piFLOW®p
- Filtros piFLOW®p
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/0243813.jpg?ref=71B63738B6)
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/203445_air_inlet_filter_0243813.130.png?ref=61CF0EC632)
Número do item: 0243813
3 Variantes
Filtro de entrada de ar 3/4" aço carbono padrão
Os filtros da entrada de ar atmosférico impedem que partículas e poeira atmosféricas em suspensão no ar entrem no sistema de transporte através das entradas de...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0243813
- 0243814
- 0243815
Características
- Adequado para aplicações industriais em geral.
- Elemento exposto para fluxo de ar ideal e baixa restrição.
- Base de manômetro pesado com tubulação de saída de baixa queda de pressão e design de suporte central.
- Elemento de substituição de filtro simples.
- Faixa de temperatura (contínua) -26 °C (-15 °F) a 104 °C (+220 °F).
- Poliéster: ≥99% de eficiência de remoção padrão a 5 mícrons.
- Revestimento em pó cinzento de aço carbono resistente à corrosão.