![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/10989_piflowp.jpg?ref=E7A63EFE37)
Número do item: Configure your piFLOW®p
Configure o seu piFLOW®p
Our premium conveyors are designed with a Stainless Steel body (ASTM 316L) and meet the very high hygienic demands of FDA. Piab conveyors are ATEX Dust complian...
Leia mais
Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.
Características
- Um transportador a vácuo de aço inox premium, projetado para atender aos requisitos de aplicações exigentes para as indústrias química, alimentícia e farmacêutica.
- Nossa tecnologia COAX®, a maneira mais eficiente em termos de energia para produzir vácuo, é usada na bomba.
- O material em contato com o produto transportado está em conformidade com a FDA, EC N° 1935/2004 e EC N° 10/2011.
- Certificado ATEX Poeira e Gás.
- Qualidade do aço ASTM 316L (aço inoxidável, resistente a ácidos), polido mecanicamente.
- Projetado de acordo com as diretrizes da USDA.
- Filtro e vedações antiestáticos estão disponíveis.
- Limpeza automática do filtro.
- Design higiênico, simplificando a manutenção e a limpeza.
- Instalação delicada e fácil de usar.
- Alto rendimento ocupando pouco espaço.
- Ampla faixa de capacidade de 2 a 56 litros por ciclo de transporte (até 15 toneladas por hora).