Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Número do item: 0114291
5 Variantes

Compensador de nível G1/2" com mola mais dura

Adjust differences in levels, for example on lifting devices with several suction cups.There is then less demand for exact positioning of vacuum handling device...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • 0114291
  • 0127961
  • 3350068
  • 3350069
  • 3350071

Características

  • Ajustar diferenças de nível, por exemplo, em dispositivos de elevação com várias ventosas em uma placa
  • Um compensador de nível é usualmente vantajoso quando colocado em um lugar que demanda um posicionamento vertical exato, por exemplo, em manipulação com robô
  • O compensador de nível também proporciona um certo grau de amortização
  • O compensador de nível G1/2 "com mola mais dura é idêntico ao compensador nivelado padrão G1/2" à exceção de um material mais grosso da mola. Sistemas da visão do robô dos ternos por exemplo nas aplicações tais como o automóvel-racking

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar