Número do item: 0201969
Conexão 1/8" NPSF fêmea
A variety of fittings for suction cups.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Características
- Fabricado en PA (Poliamida)
- Pode ser utilizado em numerosas ventosas PIAB, em tamanhos que vão desde 20 a 50 mm
- O peso de uma conexão de composite é aproximadamente a metade do peso correspondente a uma conexão de alumínio
- O conexão é durável e resistente à maioria dos produtos químicos e ácidos comuns
- Pode ser utilizada em aplicações onde, devido às condições do meio ambiente, não se pode usar o alumínio, por exemplo, na indústria química e alimentícia
- Para ventosas: B30-2, B40, BL30-2, BL40-2, F40-2, U40-2