Número do item: 0124955
4 Variantes
Compensador de nível LC20-F1425, G1/4" fêmea, Curso 25
Adjust differences in levels, for example on lifting devices with several suction cups.There is then less demand for exact positioning of vacuum handling device...
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0124955
- 0124956
- 0124957
- 0124958
Características
- Ajusta diferenças de nível, por exemplo, no levantamento de dispositivos com diversas ventosas.
- Menor demanda pelo posicionamento exato do dispositivo de manipulação a vácuo.
- Oferece um certo grau de absorção de choque ou vibração.
- Possibilita o posicionamento suave das ventosas em objetos finos ou sensíveis.
- Projeto não-rotacional, adequado para o uso com ventosas ovais.
- Grande variedade de conexões e alturas.