Válvula de checagem de sopro 1/8" NPSF - 1
Número do item: 01.15.314
3 Variantes

Válvula de checagem de sopro 1/8" NPSF

Our suction cup valves are a group of products that serve to save energy in various applications at the suction cup.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Válvula de checagem de sopro 1/8" NPSF
    01.15.314
  • Válvula de checagem de sopro G1/4"
    01.17.337
  • Válvula de checagem de sopro 1/8" NPSF, LF (Low flow)
    01.20.181

Características

  • Impede a vácuo de ser puxado pelas linhas de sopro, o que significa tempo de resposta mais rápido e unidades de vácuo completamente independentes.
  • Função de liberação rápida e confiável, mesmo em sistemas maiores, com várias unidades, devido à pressão de alimentação muito baixa necessária para quebrar afastado por sopro.
  • Adequado em aplicações onde a limpeza dos filtros de ventosa ou resfriamento do objeto a ser escolhido é importante.