Número do item: 0129339
3 Variantes
piSAVE® restrict com port de múltiplas conexões 0.7
Our suction cup valves are a group of products that serve to save energy in various applications at the suction cup.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0129339
- 0129340
- 0129341
Características
- O uso de restritores de fluxo de vácuo permite que algumas poucas ventosas percam o objeto(s) e o nível de vácuo ainda se mantenha no sistema.
- Adequado para a manipulação de objetos ou folhas seladas de tamanhos diferentes com o mesmo disositivo de levantamento.
- Os restritores de fluxo de vácuo deverão ser utilizados num sistema de vácuo centralizado, sendo um para cada ventosa.
- O projeto desenvolvido com restritores de fluxo de vácuo possibilitará o uso de uma bomba de vácuo menor, economizando assim energia.
- Disponível em 3 tamanhos com característica/performance de fluxo diferentes para diferentes ventosas.
- Os restritores de fluxo de vácuo são integráveis em todas as conexões com rosca macho e fêmea para facilitar a instalação.