Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Número do item: 0121786
5 Variantes

Ventosa OCF30x90P Poliuretano 55/60, G3/8" fêmea

Special designed friction cups for oily surfaces, such as sheets in metal forming processes. Thanks to the strong grip on oily surfaces, the suction cups can wi...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • 0121786
  • 0122456
  • 0122459
  • 0213949
  • 0213934

Características

  • As ventosas de fricção forma projetadas especialmente para superfícies oleosas, tais como folhas de metal em processos de estampagem.
  • O desgaste normal na ventosa de fricção não afetará a performance da folha de cisalhamento por um longo período.
  • Esta ventosa é a melhor escolha se a quantidade de óleo utilizada na folha for maior que 0,1g/m2.
  • Graças à forte aderência em superfícies oleosas, as ventosas podem suportar altas forças de cisalhamento, tipicamente 2 a 4 vezes mais do que as ventosas convencionais correspondentes.
  • O projeto "OCF" é adequado para objetos oblongos com curvatura leve ou superfícies planas, tais como aquelas encontradas nas partes do corpo de automóveis na indústria automotiva.
  • Opção de conexão, macho G3/8", com uma função de giro prévia para a operação de trava, para posicionamento fácil da ventosa oval.
  • As ventosas DURAFLEX®, são fabricadas em material desenvolvido especialmente, que tem como característica, a elasticidade da borracha e a resistência ao uso do poliuretano. Este material não deixa marcas nos objetos manipulados.

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar