Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Número do item: 0115291

Ventosa OB20x60P Poliuretano 60, G1/8" macho

The oval suction cups are suitable for handling of long and narrow objects and surfaces when maximum lifting force is desired. Oval suction cups are specially s...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Características

  • Adequada para ajuste de nível. Pode manipular objetos com diferentes alturas e formas, por exemplo, placas realçadas ou acaneladas.
  • Movimento de elevação para separar objetos finos e pequenos.
  • As ventosas DURAFLEX®, fabricadas em material especialmente desenvolvido, oferecem a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. Este material não deixa marcas nos objetos manipulados.
  • Disponível com opção com giro ante a operação com trava, para o fácil posicionamento da ventosa oval.

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar