Número do item: 0212799
10 Variantes
Ventosa OBF40X80P Poliuretano 60, 3/8" NPT fêmea
Special designed friction cups for oily surfaces, such as sheets in metal forming processes. Thanks to the strong grip on oily surfaces, the suction cups can wi...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0212799
- 0212801
- 0212802
- 0212792
- 0211404
- 0213930
- 0213924
- 0213916
- 0213920
- 0242505
Características
- As ventosas de frição foram especialmente projetadas para uso com superficies oleosas, tais como com folhas metálicas em processos de estamparia.
- O desgaste normal na ventosa de frição não afetará por longo tempo a performance da força de cisalhamento.
- Esta ventosa é a melhor escolha se a quantidade do óleo de estamparia utilizada na folha for maior que 0,1g/m2.
- Graças à forte aderência em superfícies oleosas, as ventosas de frição podem resistir a altas forças de cisalhamento, tipicamente 2 a 4 vezes mais do que as ventosas convencionais correspondentes.
- O projeto da "OBF" é adequado para objetos oblongos com superfícies planas ou abauladas, tais como aquelas encontradas nas peças dos corpos dos carros nas indústrias automotivas.
- Podem manipular objetos com alturas diferentes.
- As ventosas DURAFLEX confeccionadas em material especialmente desenvolvido que agrega a elasticidade da borracha e a resistência do poliuretano. Este material não deixa marcas nos objetos manipulado.