Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Número do item: 0108263
6 Variantes

Ventosa OF40x110P Poliuretano 60, inserto com rosca G3/8" macho, com filtro de rede

This program of oval suction cups has characteristics that are specially suited for handling of metal-sheet material.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • 0108263
  • 0108265
  • 0109850
  • 0109851
  • 0109906
  • 0109907

Características

  • Adequada para superfícies planas e ásperas.
  • Boa estabilidade e pouco movimento.
  • Recomendada quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto.
  • Os reforços internos impedem que os objetos finos ou sensíveis sejam deformados e proporcionam um atrito adicional quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto.
  • As ventosas DURAFLEX®, fabricadas em material especialmente desenvolvido, oferecem a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. Este material não deixa marcas.

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar