Número do item: 0110084
Ventosa OF10x30P Poliuretano 50, M5 macho
This program of oval suction cups has characteristics that are specially suited for handling of metal-sheet material.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Características
- Adequada para superfícies planas e ásperas.
- Boa estabilidade e pouco movimento.
- Recomendada quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto.
- Os reforços internos impedem que os objetos finos ou sensíveis sejam deformados e proporcionam um atrito adicional quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto.
- As ventosas DURAFLEX®, fabricadas em material especialmente desenvolvido, oferecem a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. Este material não deixa marcas.