Número do item: 0115285
Ventosa OF15x45P Poliuretano 50, G1/8" macho
This program of oval suction cups has characteristics that are specially suited for handling of metal-sheet material.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Características
- Adequada para superfícies planas e ásperas
- Boa estabilidade e pouco movimento
- Recomendada quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto
- Os reforços interiores impedem que os objetos finos ou sensíveis sejam deformados e proporcionam um atrito adicional quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto
- As ventosas DURAFLEX®, fabricadas em material especialmente desenvolvido, oferecem a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. Este material não deixa marcas
- Disponível com opção com giro ante a operação com trava, para o fácil posicionamento da ventosa oval.