Número do item: 0115304
2 Variantes
Ventosa OF25x70P Poliuretano 40, G3/8" macho
This program of oval suction cups has characteristics that are specially suited for handling of metal-sheet material.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0115304
- 0115311
Características
- Adequada para superfícies planas e irregulares.
- Boa estabilidade e pequeno movimento lateral.
- Recomendada quando a força de levantamento é paralela à superfície do objeto.
- As sapatas evitam que objetos finos e/ou sensíveis sejam deformados e dá uma aderência extra quando a força de levantamento é paralela à superfície do objeto.
- As ventosas DURAFLEX® são produzidas em material especialmente desenvolvido que apresenta a elasticidade da borracha e a resistência do poliuretano. O material não deixa marcas nos objetos manipulados.
- Disponível com opção com giro ante a operação com trava, para o fácil posicionamento da ventosa oval.