Número do item: 0103294
9 Variantes
Ventosa FC75P Poliuretano 40, G3/8" macho - 1/8" NPSF fêmea
DURAFLEX® suction cups have been developed to meet the strict demands of the automotive industry. A typical application is the feeding of sheet metal into a pre...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0103294
- 0103296
- 0106948
- 0106959
- 0107302
- 0107303
- 0108796
- 0108797
- 3150067P
Características
- Adequada para superfícies planas e ligeiramente curvas, cobertas de óleo. Por exemplo, as que encontramos quando manipulamos chapas em processos de estampagem.
- Graças ao maior atrito do material, as ventosas podem susportar grandes forças de aceleração na direção paralela a superfície, incluindo as superfícies oleosas.
- A ventosa possui reforços internos, que impedem que os objetos sejam deformados.
- As ventosas DURAFLEX®, fabricadas em material especialmente desenvolvido, oferecem a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. Este material não deixa marcas.