Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Ventosa FC20P Poliuretano 50 - 1
Número do item: 0106016
12 Variantes

Ventosa FC20P Poliuretano 50

DURAFLEX® suction cups have been developed to meet the strict demands of the automotive industry. A typical application is the feeding of sheet metal into a pre...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Ventosa FC20P Poliuretano 50
    0106016
  • Ventosa FC20P Poliuretano 50, M5 fêmea
    0106717
  • Ventosa FC20P Poliuretano 50, G1/8" macho / M5 fêmea, com filtro de rede
    0106718
  • Ventosa FC20P Poliuretano 50, G1/8" macho, com filtro de rede
    0106722
  • Suction cup FC20P Polyurethane 50, 1/8" NPT male, with mesh filter
    0107355
  • Suction cup FC20P Polyurethane 50, G1/8" male / M5 female
    9906801
  • Suction cup FC20P Polyurethane 50, 5xM5 female
    9908665
  • Suction cup FC20P Polyurethane 50, M5 female, with dual flow control valve
    9908666
  • Suction cup FC20P Polyurethane 50, G1/8" male, with dual flow control valve
    9908667
  • Suction cup FC20P Polyurethane 50, 1/8" NPT male, with dual flow control valve
    9908668
  • Suction cup FC20P Polyurethane 50, G1/8" male / M5 female, with dual flow conttrol valve
    9908669
  • Suction cup FC20P Polyurethane 50, 5xM5 female, with dual flow control valve
    9906156

Características

  • Adequada para levantar objetos pequenos e estreitos ou com superfícies planas ou ligeiramente curvas, cobertas com óleo, por exemplo, as que encontramos quando manipulamos chapas em processo de estampagem.
  • Graças ao maior atrito do material, as ventosas podem suportar grandes forças de aceleração na direção paralela à superfície do objeto, inclusive com superfícies oleosas.
  • A ventosa possui reforços internos, que impedem que os objetos sejam deformados.
  • As ventosas DURAFLEX®, fabricadas em material especialmente desenvolvido, oferecem a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. Este material não deixa marcas.

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar