Número do item: 0202103
5 Variantes
Ventosa VL75FC
Value Line suction cups are suitable for standard/basic applications. The program consists of flat-concave, bellows and long-bellows shapes. The suction cups sh...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0202103
- 0202753
- 0202751
- 0202750
- 0202752
Características
- Apropriado para superfícies planas ou levemente onduladas ou curvadas
- Boa estabilidade e pouco movimento inerente
- Recomendado quando a força de levantamento é paralela à superfície do objeto
- Os suportes impedem que objetos finos e sensíveis sejam deformados e proporcionam fricção extra quando a força de levantamento é paralela
- Descontos por volume disponíveis para pacotes grandes de 30-99 peças com um desconto ainda maior para pacotes grandes de 100 peças e superior
- Material reciclável sem PVC