Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Ventosa VL50FC, 1/4"NPT-1/8"NPSF - 1
Número do item: 0202728
5 Variantes

Ventosa VL50FC, 1/4"NPT-1/8"NPSF

Value Line suction cups are suitable for standard/basic applications. The program consists of flat-concave, bellows and long-bellows shapes. The suction cups sh...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Ventosa VL50FC, 1/4"NPT-1/8"NPSF
    0202728
  • Ventosa VL50FC, G3/8"-G1/4"
    0202727
  • Ventosa VL50FC, G1/4"-G1/8"
    0202726
  • Ventosa VL50FC, 3/8"NPT-1/4"NPSF
    0202729
  • Ventosa VL50FC
    0202101

Características

  • Apropriado para superfícies planas ou levemente onduladas ou curvadas
  • Boa estabilidade e pouco movimento inerente
  • Recomendado quando a força de levantamento é paralela à superfície do objeto
  • Os suportes impedem que objetos finos e sensíveis sejam deformados e proporcionam fricção extra quando a força de levantamento é paralela
  • Descontos por volume disponíveis para pacotes grandes de 30-99 peças com um desconto ainda maior para pacotes grandes de 100 peças e superior
  • Material reciclável sem PVC

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar