Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Número do item: 0206927
8 Variantes

Suction cup FCF35P Polyurethane 55/60, T-slot, with mesh filter

The FCF-P design is suitable for oily surfaces, slightly domed and flat surfaces, e.g., such as those encountered when handling metal sheets in press lines. The...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • 0118981
  • 0119913
  • 0121431
  • 0122282
  • 0200652
  • 0206893
  • 0206921
  • 0206927

Características

  • As ventosas de frição foram especialmente projetadas para uso com superficies oleosas, tais como com folhas metálicas em processos de formatação.
  • O desgaste normal na ventosa de frição não afetará por longo tempo a performance da força de cisalhamento.
  • Esta ventosa é a melhor escolha se a quantidade do óleo de estamparia utilizada na folha for maior que 0,1g/m2.
  • Graças à forte aderência em superfícies oleosas, as ventosas de frição podem resistir a altas forças de cisalhamento, tipicamente 2 a 4 vezes mais do que as ventosas convencionais correspondentes.
  • O projeto da "FCF" é adequado para superfícies planas ou levemente curvas, tais como aquelas encontradas quando se manipula folhas de metal em linhas de prensagem.
  • As ventosas possuem calços internos que evitam que objetos finos sejam deformados.
  • As ventosas DURAFLEX confeccionadas em material especialmente desenvolvido que agrega a elasticidade da borracha e a resistência do poliuretano. Este material não deixa marcas nos objetos manipulado.

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar