Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Número do item: 3150067P
9 Variantes

Suction Cup FC75 Nitrile-PVC 60, G3/8" male - 1/8" NPSF female

DURAFLEX® suction cups have been developed to meet the strict demands of the automotive industry. A typical application is the feeding of sheet metal into a pre...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • 0103294
  • 0103296
  • 0106948
  • 0106959
  • 0107302
  • 0107303
  • 0108796
  • 0108797
  • 3150067P

Características

  • Adequada para superfícies planas e ligeiramente curvas, cobertas de óleo. Por exemplo, as que encontramos quando manipulamos chapas em processos de estampagem.
  • Graças ao maior atrito do material, as ventosas podem susportar grandes forças de aceleração na  direção paralela a superfície, incluindo as superfícies oleosas.
  • A ventosa possui reforços internos, que impedem que os objetos sejam deformados.
  • As ventosas DURAFLEX®, fabricadas em material especialmente desenvolvido, oferecem a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. Este material não deixa marcas.

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar