Número do item: 0101191
11 Variantes
Ventosa B20MF Poliuretano termoelástico, G1/8" macho/M5 hem., com válvula de controle de fluxo
The same applications as for short bellows. Also suitable for smooth objects requiring a very clean surface. Only light weight objects should be handled when th...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0101111
- 0101182
- 0101183
- 0101184
- 0101185
- 0101186
- 0101187
- 0101188
- 0101189
- 0101191
- 0101192
Características
- Ventosa de TPU, material livre de marcas que não deixa nenhum rastro no objeto manipulado
- Adequada para compensação de nível
- Movimento de elevação para separar objetos pequenos
- Somente objetos leves devem ser manipulados, quando a força de elevação for paralela à superfície