Número do item: 0101473
38 Variantes
Suction cup B40 Silicone, NPT3/8" male, with mesh filter
Several short bellows cups in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes. The bellows also provide a slight lifting moveme...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0101105
- 0101106
- 0101456
- 0101457
- 0101458
- 0101459
- 0101460
- 0101461
- 0101462
- 0101463
- 0101464
- 0101466
- 0101467
- 0101469
- 0101470
- 0101471
- 0101472
- 0101473
- 0101474
- 0101475
- 0101476
- 0101477
- 0108081
- 0108082
- 0108169
- 0108170
- 0109843
- 0110337
- 9907166
- 9908658
- 9906571
- 9908774
- 9908775
- 9908776
- 9908777
- 9908778
- 9908779
- 9908780
Características
- Adequada para compensação de nível. Várias ventosas em um mecanismo de elevação podem manipular objetos com diferentes alturas e formas, por exemplo, placas corrugadas ou calandradas.
- Movimento de elevação para separar objetos pequenos.
- Somente objetos leves devem ser manipulados quando a força de elevação é paralela à superfície, para se ter precisão e segurança no movimento de elevação.