Número do item: 0101658
21 Variantes
Suction cup B50-2 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter
Several short bellows cups in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes. The bellows also provide a slight lifting moveme...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0101109
- 0101110
- 0101656
- 0101657
- 0101658
- 0101659
- 0101660
- 0101661
- 0101662
- 0101663
- 0101669
- 0101670
- 0101671
- 0101672
- 0101673
- 0101674
- 0101675
- 0101676
- 0101677
- 0110347
- 0110957
Características
- Adequada para compensação de nível. Várias ventosas em um mecanismo de elevação podem manipular objetos com diferentes alturas e formas, por exemplo, placas corrugadas e calandradas.
- Movimento de elevação para separar objetos pequenos.
- Somente objetos leves devem ser manipulados quando a força de elevação é paralela à superfície, para obter precisão e segurança no movimento de elevação.
- Com filtro de tela.