Número do item: 0101689
10 Variantes
Ventosa B50MF Poliuretano termoelástico, 1/8" NPSF fêmea, com válvula de controle de fluxo
The same applications as for short bellows. Also suitable for smooth objects requiring a very clean surface. Only light weight objects should be handled when th...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0101114
- 0101682
- 0101683
- 0101684
- 0101685
- 0101686
- 0101687
- 0101688
- 0101689
- 0101690
Características
- Ventosa de TPU, material livre de marcas que não deixa nenhum rastro no objeto manipulado
- Adequada para compensação de nível
- Movimento de elevação para separar objetos pequenos
- Somente objetos leves devem ser manipulados, quando a força de elevação for paralela à superfície