Número do item: 0102370
8 Variantes
Ventosa BF80P Poliuretano 30/50, G3/8" fêmea
Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elas...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0102370
- 0102371
- 0103307
- 0103309
- 0106985
- 0107326
- 0107327
- 0107476
Características
- Adequada para supefícies irregulares.
- O fole e o lábio da ventosa de duas cores são de durezas diferentes, tornando a ventosa forte e estável e ao mesmo tempo suave e flexível.
- As ventosas DURAFLEX®, fabricadas em material especialmente desenvolvido, oferecem a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano.
- O material DURAFLEX® não deixa marcas.