Número do item: 0110287
6 Variantes
Ventosa BF110P Poliuretano 60, inserto com rosca G3/8" macho com filtro de rede
Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elas...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0110286
- 0110287
- 0110288
- 0110289
- 0110290
- 0110291
Características
- Adequada para supefícies irregulares.
- O fole e o lábio da ventosa de duas cores são de durezas diferentes, tornando a ventosa forte e estável e ao mesmo tempo suave e flexível.
- As ventosas DURAFLEX®, fabricadas em material especialmente desenvolvido, oferecem a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano.
- O material DURAFLEX® não deixa marcas.