Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Número do item: 0110290
6 Variantes

Ventosa BF110P Poliuretano 30/60, inserto com rosca G3/8" macho com filtro de rede

Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elas...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • 0110286
  • 0110287
  • 0110288
  • 0110289
  • 0110290
  • 0110291

Características

  • Adequada para supefícies irregulares.
  • O fole e o lábio da ventosa de duas cores são de durezas diferentes, tornando a ventosa forte e estável e ao mesmo tempo suave e flexível.
  • As ventosas DURAFLEX®, fabricadas em material especialmente desenvolvido, oferecem a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano.
  • O material DURAFLEX® não deixa marcas.

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar