Número do item: 0128105
20 Variantes
Suction cup B75-2 Silicone, G1/2" female Al, with mesh filter
Several short bellows cups in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes. The bellows also provide a slight lifting moveme...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0128105
- 0101858
- 0101859
- 0101860
- 0101861
- 0101862
- 0101863
- 0101864
- 0101865
- 0101942
- 0101943
- 0128103
- 0128104
- 0128106
- 0128108
- 0128109
- 0128110
- 0128111
- 3150096P
- 3150096S
Características
- Adequada para compensação de nível. Várias ventosas em um mecanismo de elevação podem manipular objetos com diferentes alturas e formas, por exemplo, placas corrugadas e calandradas.
- Movimento de elevação para separar objetos pequenos
- Somente objetos leves devem ser manipulados quando a força de elevação é paralela à superfície, para obter precisão e segurança no movimento de elevação