Número do item: 0200271
2 Variantes
Ventosa B15-2 Silicone FCM
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. Most of the cups are transparent with no addition of pigments.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 9909607
- 0200271
Características
- O material silicone atende às exigências do FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004,
- Movimento de elevação adequado para separar objetos pequenos e finos.
- Somente objetos leves devem ser manipulados quando a força de elevação é paralela à superfície.
- Adequada para compensação de nível.