Número do item: 0200405
4 Variantes
Suction cup B20 Silicone FCM
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0200405
- 9909700
- 9909657
- 9909608
Características
- O material silicone atende ao FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Adequada para compensação de nível. Várias ventosas em um mecanismo de elevação podem manipular objetos com diferentes alturas e formas, por exemplo, placas corrugadas ou calandradas.
- Movimento de elevação para separar objetos pequenos.
- Somente objetos leves devem ser manipulados quando a força de elevação é paralela à superfície, para se ter precisão e segurança no movimento de elevação.
Alimentos e bebidas
Embalagens
- Contato direto com o alimento
Geral
Material
Silicone (SIL)
Characteristics
Compatível com a norma FDA-EU
Modelo de ventosa
B
Volume
2.7 cm³
Peso mínimo
3.2 g
Encaixe
Opções de conexões
Nada
Tamanho de conexão
Nada
Modelo de conexão
Nada
Tipo de conexão
Nada
Dimensão
Altura
19 mm
Diâmetro Externo, atuada
26 mm
Diâmetro Externo, min.
22.2 mm
Performance - forças de levantamento
B20
20 -kPa
5,9 N
2,9 N
60 -kPa
9,8 N
5,4 N
90 -kPa
14 N
8,22 N
Especificação do material
Nome
Silicone (SIL FDA) 50° Shore
Cor
Transparent
Temperatura
-40 - 200 °C
Dureza
50 °Shore A
Resistência do material
Álcool
Ácidos concentrados
Etanol
n/a
Hidrólise
Metanol
n/a
Óleo
Oxidação
Gasolina
Resistência ao desgaste