Número do item: 0200531
3 Variantes
Ventosa B75-2 Silicone FCM com filtro interno, G3/8" fêmea, com filtro de tela
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. Most of the cups are transparent with no addition of pigments.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0200485
- 0200531
- 0200532
Características
- O material silicone atende ao FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Adequada para compensação de nível. Várias ventosas em um mecanismo de elevação podem manipular objetos com diferentes alturas e formas, por exemplo, placas corrugadas ou calandradas.
- Movimento de elevação para separar objetos pequenos.
- Somente objetos leves devem ser manipulados quando a força de elevação é paralela à superfície, para se ter precisão e segurança no movimento de elevação.