Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Número do item: 0200699
8 Variantes

Ventosa BFF60P Poliuretano 55/60, G3/8" fêmea, 17 mm

The BFF-P design is suitable for oily surfaces, uneven/curved surfaces or if level compensation is needed, for example in de-stacking applications. The flat inn...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • 0118994
  • 0118995
  • 0121428
  • 0122279
  • 0124742
  • 0200699
  • 0206933
  • 0206941

Características

  • Especialmente projetada para uso em superfícies oleosas, tais como processos de estamparia de folhas de metal.
  • O desgaste normal das ventosas de frição não afeta a performance da força de sujeição no longo prazo.
  • É a melhor escolha se a pressão de óleo utilizada na folha de metal for maior que 0,1g/m2.
  • Graças à excelente aderência em superfícies oleosas, as ventosas de frição podem manter altas forças de sujeição, tipicamente 2 a 4 vezes maiores do que as correspondentes ventosas convencionais.
  • O projeto da ventosa "BFF" é adequado para superfícies irregulares e curvas ou quando a compensação de nível é necessária, por exemplo, em aplicações de desempilhamento.
  • O suporte plano superior oferece estabilidade durante o movimento em qualquer orientação.
  • As ventosas DURAFLEX® são produzidas com um material especialmente desenvolvido que reúne a elasticidade da borracha e a resistência do poliuretano. Este material não deixa marcas nos objetos manipulados.

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar