Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Ventosa de poliuretano B200P 60/60 com G 1/2” fêmea - 1
Número do item: 0241408
2 Variantes

Ventosa de poliuretano B200P 60/60 com G 1/2” fêmea

As ventosas de poliuretano B200P 30/60 com conexões G 1/2” fêmeas da Piab oferecem aderência estável e segura.Combinadas em um dispositivo de levantamento, são...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Ventosa de poliuretano B200P 60/60 com G 1/2” fêmea
    0241408
  • Ventosa de poliuretano B200P 30/60 com G 1/2” fêmea
    0241406

Características

  • Manuseio confiável de objetos difíceis, por exemplo, com superfícies irregulares e porosas, como madeira ou papelão etc., particularmente com as ventosas de duas cores onde os foles mais duros fornecem estabilidade, enquanto os lábios macios e flexíveis garantem cobertura total de tais superfícies (somente na versão em terra 30/60).
  • Superfícies sem manchas, graças às características sem marcas do material DURAFLEX® com os lábios em terra 60, ou seja, superfície de uma cor, em superfícies lisas como vidro ou materiais revestidos (somente na versão em terra 60/60).
  • Permitir movimentos em todas as direções, graças à forte aderência do material DURAFLEX®.
  • Processos estáveis com a placa de alumínio integrada, proporcionando rigidez para evitar que as forças de flexão afetem os encaixes.
  • Ative o manuseio de peças com diferentes alturas, graças aos recursos de ajuste de nível, se várias ventosas forem combinadas em uma garra.
  • Baixo tempo de inatividade, graças à alta resistência ao desgaste e memória elástica duradoura do material DURAFLEX®.

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar