Número do item: 9909607
2 Variantes
Suction cup B15-2 Silicone FCM, M5 male
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 9909607
- 0200271
Características
- O material silicone atende às exigências do FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004,
- Movimento de elevação adequado para separar objetos pequenos e finos.
- Somente objetos leves devem ser manipulados quando a força de elevação é paralela à superfície.
- Adequada para compensação de nível.
Alimentos e bebidas
Embalagens
- Contato direto com o alimento
Geral
Material
Silicone (SIL)
Characteristics
Compatível com a norma FDA-EU
Modelo de ventosa
B
Volume
1.1 cm³
Peso mínimo
1.5 g
Encaixe
Opções de conexões
Nada
Tamanho de conexão
Nada
Modelo de conexão
Macho
Tipo de conexão
Rosca M
Dimensão
Altura
28.3 mm
Diâmetro Externo, atuada
18.5 mm
Diâmetro Externo, min.
15.7 mm
Performance - forças de levantamento
B15-2
20 -kPa
2,9 N
1,7 N
60 -kPa
5,9 N
3,2 N
90 -kPa
8,9 N
3,8 N
Especificação do material
Nome
Silicone (SIL FDA) 50° Shore
Cor
Transparent
Temperatura
-40 - 200 °C
Dureza
50 °Shore A
Resistência do material
Álcool
Ácidos concentrados
Etanol
n/a
Hidrólise
Metanol
n/a
Óleo
Oxidação
Gasolina
Resistência ao desgaste