Número do item: S.BXP ESD
BXP ESD
BXP ESD (BX_P ou B_XP) oferece a modularidade e durabilidade das ventosas BXP, mas são feitas de materiais que dissipam eletricidade estática. Isso evita o acúm...
Leia mais
Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.
Características
- Avaliado pelo instituto de testes independente segundo a norma da indústria IEC 61340-2-3:2016.
- Faixa de resistência de superfície do ponto ao terra de 10^6 a 10^9 Ω (Ohm) para garantir a segurança e a integridade de baterias, células de combustível e componentes eletrônicos durante o manuseio.
- Feito de ESD DURAFLEX®, que combina a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste e segurança do poliuretano semicondutor.
- Ventosas, foles, conectores e acessórios modulares. Posicione o X para especificar a configuração de fole desejada: “B-tamanho-XP” para foles de 1,5 (padrão) e “BX-tamanho-P” para foles de 2,5.
- Os lábios de vedação vêm com dureza múltipla para aderência otimizada.
- Todas as ventosas BXP ESD usam conexões condutoras para dissipação eficaz da eletricidade estática.